Systemreferenz
Greifer für Getränkekisten
Systemlösungen | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
Herausforderung
Für einen Kunden aus der Getränkeindustrie sollten Getränkekisten und Flaschen mit einem Greifer gegriffen werden, um Paletten zu be- und entladen.
Lösung
Es wurde ein Greifer entwickelt, welcher Flaschen und/oder Kisten greifen kann. Der Greiferabstand bzw. das Stichmaß zwischen den beiden Greifern ist dabei einstellbar. Ein Z-Ausgleich dient als Auffahrschutz.
Highlights und Technische Daten
IP40
Pneumatisch
Außengreifen
Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 500 [N] |
| Greifkonzept | Kraftschluss |
| Greifsicherung | Drucksicherung |
| Hub max. | 30 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 40 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 21 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |